简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-210  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-22

 

 

Product Advantages
  • Construcción Modular: Las capacidades de alta energía, enfriador, servo, DeviceNet y señal están construidas en modulo separados permitiendo que el mantenimiento sea fácil – aumentando la uniformidad y flexibilidad para el cliente. Capacidad y Resistencia del Momento Extremadamente Altas: El QC-210 utiliza el mismo mecanismo de bloqueo comprobado como en los Cambiadores de Herramientas Serie QC-200 – excediendo las especificaciones de carga del robot de 200kg. Cableado Enrutado Internamente: Soporta a la Válvula Integrada y las opciones de DeviceNet – permitiendo que sea fácil agregar y retirar la válvula y el módulo DeviceNet. Cubierta Fácil: Los módulos están diseñados para colocar los puertos eléctricos, neumáticos y de agua en línea. Los módulos se pueden reacomodar en el Cambiador de Herramientas para acomodar las necesidades de cubierta. Reducción del Peso y Tamaño: El peso y el tamaño se mantienen tan bajos como sea posible sin reducir la confiabilidad o el desempeño. SE monta directamente en la mayoría de Robots de 200 kg. Soporta el patrón de montado IDO de 125mm ISO con una altura de apilamiento de 103mm.
QC-210 con módulo neumático y módulo de Control
QC-210 con módulo neumático y módulo de Control

.



Skip Navigation Links.