简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: SA10  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Nota: El SA10 soporta del uso de sensores NPN solamente. El Módulo de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Conectores estilo MS proporcionados para la interfaz del cliente. Se proporcionan entradas del sensor(tipo hundimiento) de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Hasta 19 pasos de señal disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. Típicamente se integra un módulo del adaptador de aire (Jxx) con puertos de suministro de Bloqueo y Desbloqueo con el módulo SA-10-M para la activación del mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Paquete de diseño compacto.

SA10 Módulos (Máster y Herramientas)
SA10 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-SA10-MMMódulo Discreto, Conector de 25 pines MS3102, Soporta Sensores NPN de Bloquear, Desbloquear y RTL (RTL en Series), Sin Control de la Válvula Integrada - Costado del Máster.
9121-SA10-TTMódulo Discreto, Conector de 24 Pines MS3102, Sin ID de Herramientas o TSI - Costado de Herramientas.