简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-313  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-20 Hollow-Wrist

 

 

Product Advantages
  • La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.1 pulgadas (2.54 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. Los sensores Listos (2) detectan cuando la placa de Herramientas se encuentra dentro de 0.06 pulgadas (1.5 mm) de la placa Máster, dando señal de listo para bloquear. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola externa aumentan la capacidad del momento. Todas las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. Detección integrada de Bloquear/Desbloquear para seguridad. Se monta directamente en la mayoría de los robots de 500 Kg (No se requiere SIP).
Cambiador de Herramientas QC-313 (Máster y Herramientas)
Cambiador de Herramientas QC-313 (Máster y Herramientas)

.



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2025 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta