Descripción: |
Módulo de Paso de DeviceNet y Energía Auxiliar (Herramienta DR4 disponible con el Pin Empotrado). |
Peso: |
Master 1.54 lbs (0.70 kg) Tool 1.17 (0.53 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Resorte y pin de contacto con chapa de metales preciososSellos de nitrilo.
|
# de Pines: |
5-pin Mini on DeviceNet 4-pin Mini on Auxiliary Power |
Clasificación Eléctrica: |
DeviceNet - 3 Amp max. Auxiliary Power - 9 Amp max. |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-DR2.pdf |
Dibujo del Módulo DR2
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9121-DR2-T |
DeviceNet Pass-thru Tool Module
|
9121-DR2-M |
DeviceNet Pass-thru Master Module
|
|