简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AR8  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. Puertos Rc 1/2 (BSPT). Autosellable en el Máster y en Herramientas. Válvulas de 3/8. Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

AR8 Módulos (Máster y Herramientas)
AR8 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-AR8-MMMódulo Neumático con (2) Puertos Autosellables Rc 1/2 (BSPT), Válvulas de 3/8 - Costado del Máster.
9121-AR8-TTMódulo Neumático con (2) Puertos Autosellables Rc 1/2 (BSPT), Válvulas de 3/8 - Costado de Herramientas.