简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Servo: EC6  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
New wiring No

 

Product Description
  • Passes electrical power and signal connections to a transgun servomotor.
  • Power and signal cables can be routed separately on tool.
  • Power and signal circuits are electrically isolated both from each other and the Tool Changer.
  • The signal wiring has EMI/RF shielding to protect it from noise.
  • No-Touch contacts on Master.
  • Moisture and dust seals.
  • Extended center pin for first contact.

EC6 Modules (Master and Tool)
EC6 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9121-EC6-MMMódulo Servo con (1) Conector de Energía Servo M23 de 8 Pines, (1) Conector de Señal Servo M23 de 12 Pines, (1) Miniconector de Señal DeviceNet Turck de 5 Pines y (1) Miniconector de Energía DeviceNet Turck de 4 Pines - Costado del Máster.
9121-EC6-TTMódulo Servo con (1) Conector de Energía Servo M23 de 8 Pines, (1) Conector de Señal Servo M23 de 12 Pines, (1) Miniconector de Señal DeviceNet Turck de 5 Pines y (1) Miniconector de Energía de DeviceNet Turck de 4 Pines - Costado de Herramientas.