简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VB8  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El módulo de la Válvula Integrada de Señal Discreta permite el control del Cambiador de Herramientas y el paso de la señal discreta al Herramental del Extremo del Brazo. Se proporciona un conector estilo MS, DDK de 37 pines, para la interfaz del cliente. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el módulo de adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. NPN (tipo inmersión) Soportado con entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Hasta 25 señales de paso discreto están disponibles para uso del cliente. na bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra humedad mientras se acopla. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. ID de Herramientas (0-7) disponible. Paquete de diseño compacto.

VB8 Módulos (Máster y Herramientas)
VB8 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-VB8-MMMódulo Discreto, Soporta Sensores NPN de L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, Conector DDK de 37 Pines, TSI en Herramientas, ID de Herramientas 0-7 - Costado del Máster.
9121-VB8-TTMódulo Discreto, Conector DDH de 37 Pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas, ID de Herramientas 0-7 - Costado de Herramientas.