简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VB11  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El módulo de la Válvula Integrada de Señal Discreta permite el control del Cambiador de Herramientas y el paso de la señal discreta al Herramental del Extremo del Brazo. Se proporciona un conector estilo MS, DDK, para la interfaz del cliente. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el adaptador de la válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Soportado con entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Hasta 22 señales de paso disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra humedad mientras se acopla. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. ID de Herramientas disponible (0-9). Paquete de diseño compacto.

VB11 Módulos (Máster y Herramientas)
VB11 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-VB11-MMMódulo Discreto, Soporta Sensores NPT de L-U-R1-R2 y Válvula Integrada, Conector DDK de 35 Pines (Estilo MS), TSI en Herramientas, ID de Herramientas 0-9, 22 Pasos - Costado del Máster.
9121-VB11-TTMódulo Discreto, Conector de 24 Pines de Amphenol (Estilo MS), TSI en Herramientas, ID de Herramientas 0-9, 22 Pasos – Costado de Herramientas.
9121-VB13-TTMódulo Discreto, Conector de 24 Pines de Amphenol (Estilo MS), TSI en Herramientas, ID de Herramientas 0-99, Paso de 18 Señales - Costado de Herramientas.