简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos InstaTool: DD3  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
DB10Z1-M,DB10-T,DB13-T Utilizes DeviceNet Quick-connect. Mounts to QC-210 and larger changers. Verify pinout and bitmap. No

 

Product Description
  • El módulo DeviceNet InstaTool™ permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas con un nodo del DeviceNet Máster (Certificado de cumplimiento con ODVA). El insta-bus del costado de Herramientas soporta las aplicaciones de tiempo de ciclo rápido con el I/O comunicado a través del nodo hacia la red DeviceNet. Se soporta una válvula de un solenoide integrada del Cambiador de Herramientas y se controla a través del módulo de DeviceNet Máster del InstaTool. Una válvula de solenoide integrada del Cambiador de Herramientas está soportada y controlada a través del módulo DeviceNet Máster de InstaTool. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión contra humedad mientras se acopla el Cambiador de Herramientas. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. Se proporcionan (5) interruptores de ID de Herramientas independientes (0-9). Se proporcionan las entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear (L) y Desbloquear (U).

DD3  Módulos Máster y Herramientas DD2
DD3 Módulos Máster y Herramientas DD2

Part NumberSideNotes
9121-DD3-MMMódulo InstaTool™, TSI en Herramientas, CEM - Costado del Máster.
9121-DD2-TTMódulo InstaTool™, TSI de Interruptor Mecánico, 5 ID de Herramientas de Interruptor Independiente, CEM - Costado de Herramientas.