简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FC2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Máster y de Herramientas. Puertos G 3/8 (BSPP). (8) puertos autosellables (costado Máster). (4) puertos autosellables y (4) puertos de paso u (8) puertos de autosellado u (8) puertos de paso (costado Máster). Acero inoxidable serie 300 para protección contra corrosión. Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

FC2 Módulos (Máster y Herramientas)
FC2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-FC2-MM(8) Puerto Autosellable G 3/8 (BSPP) (Se empareja con FC2-T, FC3-T o FC4-T) - Costado del Máster.
9121-FC3-TT(8) puertos de paso G 3/8 (BSPP) (Se empareja con FC2-M) - Costado de Herramientas.
9121-FC4-TT(8) Puertos Autosellables G 3/8 (BSPP) (Se empareja con FC2-M) - Costado de Herramientas.