简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FL4  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Máster y de Herramientas. Rc 1/2 (BSPT) puertos. (5) puertos autosellables (costado Máster y de Herramientas). Válvulas de 3/8. Acero inoxidable serie 300 para protección contra corrosión. Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

FL4 Módulos (Máster y Herramientas)
FL4 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-FL4-MMMódulos de Fluido/Aire con (5) Puertos Autosellables Rc 1/2 (BSPT), Válvulas de 3/8 - Costado del Máster.
9121-FL4-TTMódulos de Fluido/Aire con (5) Puertos Autosellables Rc 1/2 (BSPT), Válvulas de 3/8 - Costado de Herramientas.