简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Corriente Primaria: PA2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Diseñado para transportar alta corriente del suministro de energía al herramental del cliente. Tres (3) contactos de cobre con chapa de rodio, cada uno con la capacidad de transportar 200 Amperios cuando se acoplan. El voltaje no debe ascender 600 Voltios. Utiliza tecnología avanzada, patentada de emparejamiento de conos para transferir la corriente desde el Máster a las Herramientas. El emparejamiento de las superficies cónicas proporciona una gran área de contacto, alta capacidad de mala alineación y permite un acoplado/ desacoplado eficiente sin altas fuerzas del resorte o desgaste excesivo. La energía se debe desconectar y descargar antes de hacer cambios de herramienta. El módulo no es un interruptor. Las puntas de contacto se pueden remplazar fácilmente, en caso de ser requerido. Las partes empotradas y los contactos envueltos del costado del Máster previenen contacto accidental por parte de personas. Pin central extendido para protección contra el primer emparejamiento/última ruptura. Placas de conexión de 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29, y PG36 actualmente disponibles.

PA2 Módulos (Máster y Herramientas)
PA2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-PA2-MM(3) Contactos, cable #2, 200 Amp, nominal de 600V - Costado del Máster.
9121-PA2-TT(3) Contactos, cable #2, 200 Amp, clasificación de 600V - Costado de Herramientas.
9121-PAA-TTSoporte de Protección de la Corriente Primaria para Costado de Herramientas. Utilizado cuando no hay PA2 en el Costado de Herramientas del QC.