简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos PROFINET: DL10  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Los módulos DL10 permiten la comunicación y el control del Cambiador de Herramientas utilizando PROFINET. Un interruptor de Ethernet integrado permite que un solo cable de PROFINET controle el Cambiador de Herramientas y conecte los dispositivos PROFINET corriente abajo. Una válvula de uno o dos solenoides (disponible en el módulo del adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Se proporciona un Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentado a través de un conector en el módulo de herramientas. La integración de un interruptor de seguridad permite que la válvula solenoide integrada se desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta se encuentre en el Estante de Herramientas. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) con característica de arranque protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de conexión durante el acoplamiento/ desacoplamiento. Se proporcionan cinco (5) interruptores de ID de Herramientas independientes (0-99999). NPN Listo para Bloquear (R1 y R2), se proporcionan entradas de sensor de Bloqueo y Desbloqueo.

DL10 Módulos (Máster y Herramientas)DL10 Módulos (Máster y Herramientas)
DL10 Módulos (Máster y Herramientas)DL10 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DL10-MMMódulo PROFINET con interruptor Ethernet Integrado, conector M12 de 4 pines con código D para comunicación de PROFINET, Miniconector de 5 pines para energía US1 y US2, TSI en Herramientas, Prevención de Arco aplicada para la energía US1 y US2. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster. ID de Herramientas desde el módulo de Herramientas también soportado - Costado del Máster.
9121-DL10-TTEl Módulo PROFINET proporciona un puerto de Ethernet y soporta ID de Herramientas a través del módulo. Conector RJ45 de Introducción-Extracción para Ethernet, Conector de Introducción-Extracción de 5 pines para la energía US1 y US2, Conector de Introducción-Extracción de 0 pines para las señales auxiliares. ID de Herramientas ajustable con interruptor de rueda selectora – Costado de Herramientas.
9121-DL15-TTPROFINET Module provides one Ethernet port and supports Tool-ID through the Master module. D-Coded 4-Pin M12 connector for PROFINET communication, 5-Pin Mini Connector for US1 and US2 power, M12 5-Pin Female Connector provided to support RFID-based TSI on Tool, Tool-ID 0-99999 adjustable with thumbwheel switches. Supports Arc Prevention on the Master - Tool side