简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos EtherNet/IP: DKF  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • La interfaz integrada de EtherNet/IP soporta la Rápida Conexión. Interruptor Ethernet integrado administrado. Servidor web integrado para una configuración del cambiador y administración del interruptor de Ethernet. Un (1) conector de Ethernet M12, cada uno en el módulo Máster y de Herramientas. Se proporciona un miniconector de 4 pines estándar en los módulos Máster y de Herramientas para la interfaz con la Energía Auxiliar. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de entrada durante el acoplamiento/ desacoplamiento. ID de Herramientas, ajustable de 0 a 9. Bloque interno de pines para conexiones eléctricas de la válvula. El diseño de múltiples funciones requiere menos cables y conectores y permite un ensamble compacto. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante.

DKF Módulos (Máster y Herramientas)
DKF Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DKF-MMMódulo EtherNet/IP con interruptor de Ethernet integrado, soporta la funcionalidad DHCP y Rápida Conexión EtherNet/IP, Paso de Entrada y Energía Auxiliar. Paso de energía, TSI en Herramientas. Conector M12 Hembra con código D para comunicación de Ethernet, Miniconector Macho de 4 Pines para energía del módulo de control, Miniconector Macho de 4 Pines para Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada. Energía. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster, e ID de Herramientas desde el módulo de Herramientas también soportado. Circuito de Prevención de Arco aplicado a la energía auxiliar conmutada y no conmutada - Costado del Máster.
9121-DKF-TTMódulo EtherNet/IP, soporta ID de Herramientas a través del módulo Máster, puerto de Ethernet y paso de energía auxiliar, TSI en Herramientas. Conector M12 Hembra con código D para comunicación de Ethernet, Miniconector Hembra de 4 Pines para Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada, Conector M12 Hembra de 4 Pines proporcionado para soportar el TSI en Herramientas - Costado de Herramientas.