Descripción: |
Módulo Harting que soporta Energía Servo y Señales del Codificador, Paso de PROFIBUS, Soporta Sensores L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, Soporta TSI en Herramientas. |
Peso: |
Master 3.10 lbs (1.41 kg) Tool 2.75 lbs (1.25 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio/cubiertas. Ventana de policarbonato transparente. Contactos con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de Delrin.
|
Clasificación Eléctrica: |
Power - 7 @ 13 Amp/500V Signal - 17 @ 3 Amp/24V Tool Changer (TSI and Tool-ID) - 6 @ 3 Amp/24V Fieldbus - 2 @ 3 Amp/24V |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-SC8.pdf |
SC8 Module Drawing
|
|
9620-20-C-SC8.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal SC8
|
|
9121-SC8-T |
Discrete Tool Module, DDK MS3102 24-Contact Connector supports Servo Power and Encoder Signals
|
9121-SC8-M |
Harting Master Module that supports Servo Power and Encoder Signals, PROFIBUS Pass Thru
|
|