9121-AP2-M | M | (4) puertos autosellables NPT 1/2 - Módulo de Aire Solamente - Costado del Máster. |
9121-AP2-T | T | (4) puertos autosellables NPT 1/2 – Módulo de Aire Solamente - Costado de Herramientas. |
9121-AP8-T | T | (4) 1/2" NPT Pass-through Ports - Air Module only - Tool Side |
Descripción: |
(4) puertos autosellables NPT 1/2 - Módulo de Aire solamente. |
Peso: |
AP2 Master 2.70 lbs (1.22 kg) AP2 Tool 1.90 lbs (0.86 kg) AP8 Tool 1.80 lbs (1.04 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Componentes de la válvula de acero inoxidable. Sellos de nitrilo.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-113
| |
|
Flat C Will mount to Flat B and D, but may interfere with modules on adjacent flats. Consult Applications Engineering. |
| No |
QC-210
| |
| No |
QC-213
| |
| No |
QC-310
| |
| No |
QC-313
| |
| No |
QC-510
| |
| No |
QC-1210
| |
| No |
QC-1310
| |
| No |
QC-1510
| |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-AP2.pdf |
AP2 Air Module Drawing
|
9630-20-AP2M AP8T.pdf |
AP2-M,AP8-T Module Drawing
|
|
9620-20-D-AP2.pdf |
Manual del Módulo de Aire AP2
|
|
9121-AP8-T |
Pneumatic Tool Module with (4) 1/2" NPT Pass-Through Ports
|
9121-AP2-T |
Pneumatic tool module with (4) ½” NPT self-sealing ports
|
9121-AP2-M |
Pneumatic master module with (4) 1/2" NPT self-sealing ports
|
|
|