简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos : HBx  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-510

 

 

Product Description
  • Ensamble modular que se adapta acopladores comerciales de alta presión sin goteo de fluido autosellables a los Cambiadores de Herramientas pesadas ATI. Designado para pasar fluidos de alta presión desde el Máster a las Herramientas para utilizar con el herramental del cliente. Válvulas autosellables para prevenir fugas y goteo. Soporta múltiples conexiones y equipado con pines de prealineación para asegurar la correcta unión de los acopladores. El robot del cliente debe superar la presión en los acopladores cuando se unan los módulos Máster y de Herramientas. La bomba debe apagarse durante los cambios de herramienta. El cliente debe utilizar líneas flexibles para todas las conexiones de plomería. No se aceptan conexiones de tubería dura ya que no permitirán la correcta alineación y unión de la mitades del acoplador.

HB2 Módulos mostrados (Máster y Herramientas)
HB2 Módulos mostrados (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-HB2-MMMódulo Hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, Costado del Máster.
9121-HB6-MMMódulo Hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, Costado del Máster.
9121-HB8ZF2T1-MMHydraulic Module, (1) 7200 PSI G 1/4, SS Hardware, TDC Plated Alignment Parts - Master side
9121-HB9-MMMódulo Hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, Costado del Máster.
9121-HB9ZF2T1-MMMódulo Hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, Hardware de Acero Inoxidable, Partes de Alineación con Chapa de TDC, Costado del Máster.
9121-HB2-TTMódulo Hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, Costado de Herramientas.
9121-HB6-TTMódulo Hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, Costado de Herramientas.
9121-HB8ZF2T1-TTHydraulic Module, (1) 7200 PSI G 1/4, SS Hardware, TDC Plated Alignment Parts - Tool side
9121-HB9-TTMódulo Hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, Costado de Herramientas.
9121-HB9ZF2T1-TTMódulo Hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, hardware de Acero Inoxidable, Partes de Alineación con Chapa TDC, Costado de Herramientas.
9121-HC2-TTProtective Cover used with the HB2-M through HB8-M modules when a tool module is not installed - Tool side
9121-HC4-TTProtective Cover used with HB9-M when HB9-T is not installed - Tool side

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta