Descripción: |
Servo Signal Module with 17-pole, M23 connector |
Peso: |
Master - 0.53 lbs (0.24 kg) Tool - 0.43 lbs (0.20 kg) |
Materiales: |
- Aluminum Housing
- Precious Metal Plated Contacts
- Nitrile Seal
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amps / 125 VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-RES17.pdf |
RES17 Electrical Module Customer Drawing
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-RES17-T |
Servo Signal Module, Tool
|
9120-RES17-M |
Servo Signal Module, Master
|
|