| 
            Límite de Carga Útil Sugerido | 
		
            77 lb | 
		 
		 
		
		
		| 
            Fuerza de Bloqueo @ 80 psi (5.5 bar): | 
		
            640 lb | 
		 
		 
		
		
		| 
            Capacidad del Momento Estático (X y Y): | 
		
            500 lbf-in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Capacidad del Momento Estático (Z): | 
		
            690 lbf-in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Repetibilidad Posicional - (X, Y y Z) | 
		
            0.0006 in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Peso - Cuando se acopla: | 
		
            3.65 lb | 
		 
		 
		
		
		
		| 
            Peso de Herramientas: | 
		
            1.48 lb | 
		 
		 
		
		
		| 
            Distancia máxima entre la placa Máster y la de Herramientas antes del bloqueo: | 
		
            0.06 in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Tamaño de Puertos de Paso Neumático (cantidad): | 
		
            (2) 1/8 NPT, (4) #10-32 OR (2) G 1/8 (BSPP), (4) M5 | 
		 
		 
		
    
    			
				
			 | 
		 
 
		
                
  
                
		
		| 9630-20-029.pdf | 
                    QC-29 Tool Changer Drawing
                    
                 | 
		 
		| 9630-20-029-E.pdf | 
                    QC-29 Euro Tool Changer Drawing
                    
                 | 
		 
		| 9630-20-029M-IPH-11764.pdf | 
                    Hollow-Wrist Interface Plate Assembly, QC-29 Master to BC64, (14) M4, (2) Dowel 4
                    
                 | 
		 
		| 9630-20-TSS-ASY-11659.pdf | 
                    TSS Tool Stand for QC-29, Example Arrangement
                    
                 | 
		 
		 
	
			 | 
		 
 
		
				
		
		| 9610-20-3818.pdf | 
                    QC-29 Product Manual
                    
                 | 
		 
		 
	
			 | 
		 
 
		
				
		
    
| 
    Recommended Modules
 | 
     
    
        
            
		
		
		| Module | Type | Description | Notes | Adapter Plate Required | 
		 
		| 
                P14,P14-E
             | Air Modules | (2) 1/4 NPT or G 1/4 (BSPP) pass-through ports pneumatic module | Flats A, B, C. | 
                No
             | 
		 
		| 
                P238
             | Air Modules | (2) 3/8 NPT pass-through ports pneumatic module | Flats A, B, C. | 
                No
             | 
		 
		| 
                CV14 Family
             | Control and Signal Modules | Compact Discrete Control/Valve Module with Locked/Unlocked Sensor Cables, Tool Stand Interlock (TSI), 0-F Tool ID. | Flat C only, 9120-CV14xRM-M | 
                No
             | 
		 
		| 
                R19 Family
             | Electrical Modules | 19-pin, 5 Amp/250VAC electrical module with miniature MS quick-disconnect connector | Flats A, B, C | 
                No
             | 
		 
		| 
                RF19 Family
             | Electrical Modules | 19-pin, 3 Amp/125VAC electrical module with M16-style quick-disconnect connector | Flats A, B, C | 
                No
             | 
		 
		| 
                RL5
             | Electrical Modules | High Power Electrical Module with 5-pole, M12 L-Coded Connector supporting up to 63V/16A. | Flats A, B, C | 
                No
             | 
		 
		| 
                TE
             | Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET Pass-Through Modules | Ethernet Pass-through Module with connectors for Ethernet and Aux Power | Flat B; Apps Approval for Flats A, C (blocks ports) | 
                No
             | 
		 
		| 
                FN2
             | Fluid/Air Module | (2) 3/8 NPT self-sealing ports fluid/air module, stainless steel (replaces F02-N) | Flats A, B, C. Apps approval | 
                No
             | 
		 
		 
		 
         | 
     
 
    
     
		 
				
  
		
		
        Módulos de Alta Corriente
         
        
		
		
		| PG1 | Módulos de Alta Corriente |   | Módulo de Corriente Alta con Un Contacto, Cable #2, 200 Amp.  | Flats A, B, C. Large module, check clearance. | No | 
		 
		| PG3 | Módulos de Alta Corriente |   | High Current Module with Ring Terminal Bases, Single Contact, 200 Amp | Flats A, B, C. Large module, check clearance. | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos de Control y Señal
         
        
		
		
		| CV14 Family | Módulos de Control y Señal |   | Compact Discrete Control/Valve Module with Locked/Unlocked Sensor Cables, Tool Stand Interlock (TSI), 0-F Tool ID. | Flat C only, 9120-CV14xRM-M | No | 
		 
		| GBX | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded | Flats A, B, and C | No | 
		 
		| RE5 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Módulo de Paso Ethernet con 4 Pines y Protección.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| TE | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Módulo de Paso de Ethernet con conectores para Energía de Ethernet y Aux.  | Flat B; Apps Approval for Flats A, C (blocks ports) | No | 
		 
		| TP | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Módulo de Paso PROFINET con conectores para PROFINET Y Energía Auxiliar, Energía Auxiliar de 5 Pines.  | Flat B; Apps Approval for Flats A, C (blocks ports) | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos Eléctricos
         
        
		
		
		| G12 Family | Módulos Eléctricos |   | G-Style Adjustable module with M12, 12-pole connector supporting 16 (0-F) Tool ID. | Flats A, B, C | No | 
		 
		| G19 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/250VCA con miniconector MS de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| GF19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| R19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA conector miniatura MS de rápida desconexión.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| R26 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de rápida desconexión.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| R32 Family | Módulos Eléctricos |   | 32 pines, 3 Amp/250VCA con conector de 36 pines MS de rápida desconexión.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| R4 | Módulos Eléctricos |   | Módulo Eléctrico de 4 Amp/250VCA con conector Eurofast de 4 pines.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RF19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 de rápida desconexión.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RF26PD Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico enterrado de 26 pines, 3 Amp/150VCA con conector roscado M27.   | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RF4A | Módulos Eléctricos |   | RF4A Electrical Module Assembly with 4-Pin Minifast Connector and High Power Pin Block | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RF5 | Módulos Eléctricos |   | Ensamble del Módulo Eléctrico, Conector Minifaste de 5 Pines, Bloque de Pines de Alta Energía.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RJ219 | Módulos Eléctricos |   | Electrical Module with Junction Box with (2) M12, 5-Pin Connectors | Flat B recommended; Apps approval for Flats A, C (blocks ports) | No | 
		 
		| RK17 | Módulos Eléctricos |   | Electrical Module with 17-pin pass-through, 3 Amp/125VAC, 17-Pin M23 connector | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RL5 | Módulos Eléctricos |   | High Power Electrical Module with 5-pole, M12 L-Coded Connector supporting up to 63V/16A. | Flats A, B, C | No | 
		 
		| S19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector miniatura de rápida desconexión MS.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| S26 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico en línea de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| SF19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 Pines en línea, 3 Amp/125VCA con conector de rápida desconexión estilo M16.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| T19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| X7B | Módulos Eléctricos |   | Módulo de cable coaxial, contacto único de 75 Ohm, Conector BNC.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| X7C | Módulos Eléctricos |   | Módulo de Alto Voltaje para Aplicaciones de Soldadura Ultrasónica, Conector SHV.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| X7G | Módulos Eléctricos |   | Módulo de Alto Voltaje para las Aplicaciones de Soldadura Ultrasónica, Conector SHV Aislado.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos Neumáticos y de Fluidos 
         
        
		
		
		| FG2 | Módulo de Fluido/Aire |   | (2) puertos autosellables G 3/8 (BSPP) de módulo de fluido/aire, acero inoxidable (remplaza F02-E).  | Flats A, B, C. Apps approval | No | 
		 
		| FN2 | Módulo de Fluido/Aire |   | (2) puertos autosellables NPT 3/8 de módulo de fluido/aire, acero inoxidable (remplaza F02-N).  | Flats A, B, C. Apps approval | No | 
		 
		| P14,P14-E | Módulos de Aire |   | (2) puertos NPT 1/4 o puertos de paso G 1/4 (BSPP) de módulo neumático.  | Flats A, B, C. | No | 
		 
		| P186A,P186A-E | Módulos de Aire |   | (6) puertos de paso NPT 1/8 o G 1/8 (BSPP) de módulo dinámico (Servicio de Aire o Vacío) Enterrados de manera axial.  | Flats A, B, C. Apps approval | No | 
		 
		| P188-E | Módulos de Aire |   | Módulo Neumático con (8) Puertos G 1/8 (BSPP).  | Flats A, B, C. Apps approval | No | 
		 
		| P238 | Módulos de Aire |   | (2) puertos de paso NPT 3/8 de módulo neumático.  | Flats A, B, C. | No | 
		 
		| P48,P48-E | Módulos de Aire |   | Módulo Neumático con (4) Puertos de Paso NPT 3/8.  | Flats A, B, C. Apps approval | No | 
		 
		| P8M5 | Módulos de Aire |   | Pneumatic Module with (8) M5 radial/axial pass-through air ports | Flats A, B, C | No | 
		 
		| V34 | Módulos de Vacío |   | (1) puerto de paso G 3/4 (BSPP)  de módulo de vacío solamente.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos Servo
         
        
		
		
		| REP10 | Módulos Servo |   | Módulo de Energía Servo con conector M23 de 9 pines.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| REP6 | Módulos Servo |   | Servo Module with Intercontec 6-Pin M23 Connector | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RES10 | Módulos Servo |   | Módulo de Señal Servo con conector de 10 pines, JAE.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RES10B | Módulos Servo |   | Servo Signal Module with 12-pole, M23 Connector, STP Wiring | Flats A, B, C | No | 
		 
		| RES17 | Módulos Servo |   | Servo Signal Module with 17-pole, M23 connector | Flats A, B, C | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Otros Módulos
         
        
		
		
		| GBXC | Módulos de la Cubierta de Herramientas |   | Tool Side Protective Cover for GBX Modules – Tool side only | Flats A, B, and C | No | 
		 
		| JJ113 | Ensambles del Adaptador |   | Adapter Plate Assembly, Single J16 QC Mounting to (4) J16 Module Mounting | Apps Approval | No | 
		 
		| JJ116 | Ensambles del Adaptador |   | ME10 Module to J16 Adapter |   | No | 
		 
		| JPC | Otros Módulos |   | Cubierta Protectora del Costado de Herramientas para los Módulos Serie G, M, R, S y T.  | Flats A, B, C | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		 
 
				
  
			 | 
		 
 
		
                 
                
		
		| QC-29 Master | 
                QC-29 Master
                
             | 
		 
		| QC-29 Tool | 
                QC-29 Tool
                
             | 
		 
		| QC-29 Master-Euro | 
                QC-29 Master Euro
                
             | 
		 
		| QC-29 Tool-Euro | 
                QC-29 Tool Euro
                
             | 
		 
		 
    
 
			 | 
		 
 
		
			     
			    
 Opciones del Montado del Estante de Herramientas
		
    
     Click
     aquí
    for a complete list of Tool Stand information and components.
		  
 
 
		
		
        
            
                
                     
                 | 
                
                    
		
		| 
            Nombre Opción: | 
		
            Tooling Plate, Horizontal | 
		 
		 
		
                    
		
		| 
            Número de Parte: | 
		
            9120-TSS-HBQ-11659 | 
		 
		 
		
                    
		
		| 
            Descripción: | 
		
            TSS Tooling Interface Plate for QC-29 - Blank | 
		 
		 
		
                 | 
             
            
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
		
		| 
            M[odulos de Montado: | 
		
            9120-TSS-MMB-7130 | 
		 
		 
		
                    
                    
		
		| 
            Módulo de Sensor: | 
		
            Carrier (9120-TSS-SM-3315) included with Mounting Module. Sensor ordered separately. | 
		 
		 
		
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                 | 
             
            
                
                    
                     
                    Dibujos del Cliente: 
                    
	
                     
                    Notas:
- Tooling Plate listed has blank customer interface with option to use the same mounting pattern as the Tool Changer's Tool side.
 - Optional Prox Sensor available - see 9120-TSS-SM-3315.
 - 9120-TSS-HBQ-11659 CAD Model
  
                     
                     
                    
                 | 
             
         
     | 
		 
		
         
         
     | 
		 
		
        
            
                
                     
                 | 
                
                    
		
		| 
            Nombre Opción: | 
		
            TSS Vertical Tooling Interface Plate - J16 Pattern - Notched | 
		 
		 
		
                    
		
		| 
            Número de Parte: | 
		
            9120-TSS-VBQ-8206 | 
		 
		 
		
                    
		
		| 
            Descripción: | 
		
            TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern - notched | 
		 
		 
		
                 | 
             
            
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
		
		| 
            M[odulos de Montado: | 
		
            9120-TSS-MMB-7130 | 
		 
		 
		
                    
                    
		
		| 
            Módulo de Sensor: | 
		
            Carrier (9120-TSS-SM-3315) included with Mounting Module. Sensor ordered separately. | 
		 
		 
		
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                 | 
             
            
                
                    
                     
                    Dibujos del Cliente: 
                    
	
                     
                    Notas:
- Check for possible port fitting interference.
 - Protrudes above coupling surface; pay attention to Master side clearance during Tool pick/drop.
 - Optional Prox Sensor available - see 9120-TSS-SM-3315.
 - Mounts to Flats B or C only on QC-18.
  
                     
                     
                    
                 | 
             
         
     | 
		 
		
         
         
     | 
		 
		
        
            
                
                     
                 | 
                
                    
		
		| 
            Nombre Opción: | 
		
            Tooling Plate, Vertical | 
		 
		 
		
                    
		
		| 
            Número de Parte: | 
		
            9120-TSS-VBB-7963 | 
		 
		 
		
                    
		
		| 
            Descripción: | 
		
            TSS Vertical Tooling Interface Plate - Blank | 
		 
		 
		
                 | 
             
            
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
		
		| 
            M[odulos de Montado: | 
		
            9120-TSS-MMB-7130 | 
		 
		 
		
                    
                    
		
		| 
            Módulo de Sensor: | 
		
            Carrier (9120-TSS-SM-3315) included with Mounting Module. Sensor ordered separately. | 
		 
		 
		
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                 | 
             
            
                
                    
                     
                    Dibujos del Cliente: 
                    
	
                     
                    Notas:
- 9120-TSS-VBB-7963 - Actual weight = 0.63 lb (0.29 kg).
 - Optional Prox Sensor available - see 9120-TSS-SM-3315.
 - Mounts to: Horizontal Module or Post Module.
 - Tooling Plate listed has blank customer interface.
  
                     
                     
                    
                 | 
             
         
     | 
		 
		 
			 | 
		 
 
		
             
            
             
             
            
		
		
		| Part Number | Type | Description | Application | Product Image | 
		 
		| 	9120-029M-FK-E110A15A | Hardware | 
                            - QC-29 Master Fastener Kit, 11.0mm Engagement, (4) M6 SHCS, (2) 6mm Dowel
  
                         | Attach QC Master to Aluminum Interface | 
                             
                         | 
		 
		| 9120-029M-IPH-11764 | Interface Plate | 
                            - Hollow-Wrist Interface Plate Assembly, QC-29 Master to BC64, (14) M4, (2) Dowel 4 
 - Mass: 1.11 lb (0.50 kg)
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		| 9120-029M-FK-E060A15A | Hardware | 
                            - QC-29 Master Fastener Kit, 6.0mm Engagement, (4) M6 SHCS, (2) 6mm Dowel
  
                         | Attach QC Master to Steel Interface (Robot Wrist) | 
                             
                         | 
		 
		| 9005-20-9217 | Interface Plate | 
                            - Boss Plate Kit, 25mm OD, For QC with 16mm Boss Plate Recess, Single M3 SHCS Attachment
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		| 9005-20-9218 | Interface Plate | 
                            - Boss Plate Kit, 31.5mm OD, For QC with 16mm Boss Plate Recess, Single M3 SHCS Attachment
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		| 9005-20-9115 | Pneumatic | 
                            - Fitting Kit, (2) Straight Fittings (M5 Male x 4mm Tube)
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		| 9005-20-9112 | Pneumatic | 
                            - Fitting Kit, (2) Swivel Elbow Fittings (M5 Male x 4mm Tube)
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		| 9005-20-9247 | Pneumatic | 
                            - Fitting Kit, (2) Straight Fittings (1/8Uni Male x 8mm (5/16") Tube)
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		| 9005-20-9248 | Pneumatic | 
                            - Fitting Kit, (2) Swivel Elbow Fittings (1/8Uni Male x 8mm (5/16") Tube)
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		| 9120-029M-SEAL-01 | Pneumatic | 
                            - QC-29 Master Seal Kit, Port Seals
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		| 9120-029M-SEAL-02 | Pneumatic | 
                            - QC-29 Master Seal Kit, Internal Seals, Port Seals
  
                         |   | 
                             
                         | 
		 
		 
		 
         | 
		 
  |