9120-R4-M | M | Módulo Eléctrico de 4 Amp/250VAC con Conector Eurofast de 4 Pines - Costado del Máster. |
9120-R4-T | T | Módulo Eléctrico de 4 Amp/250VCA con conector Eurofast de 4 pines Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulo Eléctrico de 4 Amp/250VCA con conector Eurofast de 4 pines. |
Peso: |
Master 0.45 lbs (0.20 kg) Tool 0.30 lbs (0.14 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de metales preciosos en los pines de resortes. Pines de contacto con chapa de metales preciosos. Sello de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
4 Amp/250VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-R4.pdf |
Dibujo del Módulo R4
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-R4-M |
4A/250VAC electrical module with 4-pin Euro connector - Master side
|
9120-R4-T |
4A/250VAC electrical module with 4-pin Euro connector - Tool side
|
|
|