简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-110  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-110

 

 

Product Advantages
  • Proporción excelente entre resistencia y peso. La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.12 pulgadas (3.0 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola externa aumentan la capacidad del momento. Todas las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. La detección interna de Bloquear/Desbloquear reduce la altura de apilamiento. No se requiere SIP. Soporta los módulos eléctricos de DeviceNet. Se coloca con pernos directamente en un círculo para pernos de 125mm. Placas de interfaz disponibles para otros círculos de pernos. El sensor de Listo para Bloquear es estándar con DeviceNet. Se puede ordenar de manera separada en todas las demás aplicaciones.
Placa del Máster y Herramientas QC-110 con módulo eléctrico T19
Placa del Máster y Herramientas QC-110 con módulo eléctrico T19

.



Skip Navigation Links.