简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: MTA6  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • 7-pins. 45 Amp, 500VAC/700VDC. Se proporciona un contacto a tierra de seguridad para pasar tierra a través del Máster a las Herramientas. Módulo housings are grounded. Conectores estilo MS de Anfenol para la interfaz en los módulos Máster y de Herramientas. Sello resistente a los fluidos en los contactos. El módulo se debe montar a un Cambiador de Herramientas, QC-100 o más grande, para manejar una corriente nominal máxima y un ciclo de trabajo al 100% sin sobrecalentarse. La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100 grados F. El módulo Máster puede extenderse más arriba que la placa Máster. Ajuste la placa de interfaz del robot, como sea necesario para compensar. El módulo de herramientas puede extenderse por debajo de la placa de Herramientas. Disponible con Sello Viton.

MTA6 Módulos (Máster y Herramientas)
MTA6 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-MTA6-MMMódulo de energía estilo MT con conector de Amphenol a una clasificación máxima de 45A - Costado del Máster.
9120-MTA6-TTMódulo de energía estilo MT con conector de Amphenol, clasificación máxima de 45A – Herramientas.