简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: MTS9  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • 9 pines28 Amp, 500VCA/700VCD. Se proporciona contacto a tierra de seguridad para pasar tierra a través del Máster a Herramientas. Conectores estilo MS de Anfenol para la interfaz en los módulos Máster y de Herramientas. Sello resistente a los fluidos en los contactos. El módulo se debe montar a un Cambiador de Herramientas, QC-100 o más grande, para manejar una corriente nominal máxima y un ciclo de trabajo al 100% sin sobrecalentarse. La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100 grados F. El módulo Máster puede extenderse más arriba que la placa Máster. Ajuste la placa de interfaz del robot, como sea necesario para compensar. El módulo de herramientas puede extenderse por debajo de la placa de Herramientas.

MTS9 Módulo de Herramientas
MTS9 Módulo de Herramientas

Part NumberSideNotes
9120-MTS9-MMMódulo Eléctrico de 9 pines, 28 Amperios/500VAC/700VCD, Versión Recta – Costado del Máster.
9120-MTS9-TTMódulo Eléctrico de 9 pines, 28 Amperios/500VCA/700VCD, Versión Recta – Costado de Herramientas.