9120-FG4A-T | T | (4) puertos de paso G 3/8 (BSPP) de módulo neumático, acero inoxidable – costado de Herramientas. |
Descripción: |
(4) puertos de paso G 3/8 (BSPP) de módulo neumático, acero inoxidable (costado de Herramientas solamente) |
Materiales: |
- Carcasas de acero inoxidable.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-76
| T |
| No |
QC-110
| T |
| No |
QC-160
| T |
|
Flats A, B (On Flat B, Position 3, Port 5 is restricted.) |
| No |
MC-36R
| T |
|
Flats A, B Apps Approval Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-FG4M FG4AT.pdf |
FG4M con Módulo del Dibujo de Fluido/Aire FG4A-T
|
|
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4.pdf |
Manual del Módulo Aire/Fluido FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4
|
|
9120-FG4A-T |
4 Ports, 3/8" BSPP, SS, Tool
|
|
|