| 
				
				
 
  
		
		
        Módulos de Alta Corriente
         
        
		
		
		| PG3 | Módulos de Alta Corriente |   | High Current Module with Ring Terminal Bases, Single Contact, 200 Amp | Flats A, B | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos de Control y Señal
         
        
		
		
		| G5 | Módulos de Paso de DeviceNet |   | Módulo Eléctrico de 19 pines, 3 Amp/250VCA con Conector DeviceNet de 5 pines y Eslabón Giratorio de 5 posiciones.  | Flats A, B | No | 
		 
		| GB8 Family | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Ethernet modules supporting Gigabit speeds, X- and A-Coded Connectors | Flats A, B | No | 
		 
		| GBX | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded | Flats A and B | No | 
		 
		| KE7 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Ethernet estilo K (Receptáculo con código D de 4 pines, M12) y Módulo Eléctrico de Energía (Receptáculo de 3 Pine, M8).  | Flats A, B | No | 
		 
		| KE8 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | K Style Ethernet (M12 4-Pin D-Coded Receptacle) and Power (M8 4-Pin Male Receptacle) Electrical Module | Flats A, B | No | 
		 
		| RD5 | Módulos de Paso de DeviceNet |   | Módulo eléctrico de 4 Amp/250VCA con ConectorM12 de 5 pines.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RE10 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Módulo de Paso de Ethernet 10/100 CAT5e.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RE5 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Módulo de Paso Ethernet con 4 Pines y Protección.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RE8 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Ethernet Pass-through Module with 8-pins and Shield | Flats A, B | No | 
		 
		| RP5 | Módulos de Paso Discreto |   | Módulo de Paso Discreto PROFIBUS con Conector M12 de código B.  | Flats A, B | No | 
		 
		| S5EPD | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Ethernet Module with Viton Seals, Potted | Flats A, B | No | 
		 
		| TD | Módulos de Paso de DeviceNet |   | Módulo DeviceNet y Energía Auxiliar de Paso, 5 Amp/24V.  | Flats A, B | No | 
		 
		| TDEA | Módulos de Paso de DeviceNet |   | DeviceNet Pass-Through Module with M12 Connectors Redundant Signals | Flats A, B | No | 
		 
		| TE | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Módulo de Paso de Ethernet con conectores para Energía de Ethernet y Aux.  | Flats A, B | No | 
		 
		| TES | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Ethernet Pass-through Module with connectors for Ethernet and Aux Power, Axial orientation. Straight connectors on Tool side. | Flats A, B | No | 
		 
		| TP | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Módulo de Paso PROFINET con conectores para PROFINET Y Energía Auxiliar, Energía Auxiliar de 5 Pines.  | Flats A, B | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos Eléctricos
         
        
		
		
		| D15 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 15 pines, 3 Amp/50VCA con conector sub-D de baja energía.  | Flats A, B | No | 
		 
		| D25 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 25 pines, 3 Amp/50VCA con conector sub-D de baja energía.  | Flats A, B | No | 
		 
		| G10 | Módulos Eléctricos |   | Miniconector MS de 19 pines (10 disponibles para el cliente), 3 Amp/250VAC, de rápida desconexión con ID de Herramientas 0-99 incluido dentro y eslabón giratorio de 5 posiciones - costado de Herramientas solamente.  | Flats A, B | No | 
		 
		| G12 Family | Módulos Eléctricos |   | G-Style Adjustable module with M12, 12-pole connector supporting 16 (0-F) Tool ID. | Flats A, B | No | 
		 
		| G14 | Módulos Eléctricos |   | Conector miniatura MS de 19 pines (14 disponibles para el cliente), 3 Amp/250VCA, de rápida desconexión con ID de Herramientas 0-15 incluido dentro y eslabón giratorio de 5 posiciones - costado de Herramientas solamente.  | Flats A, B | No | 
		 
		| G19 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/250VCA con miniconector MS de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones.  | Flats A, B | No | 
		 
		| G26 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo Eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones.  | Flats A, B | No | 
		 
		| GD4 | Módulos Eléctricos |   | Electrical Module with  and with 5-position adjustable M12 4-Pin Connector | Flats A, B | No | 
		 
		| GF19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones.  | Flats A, B | No | 
		 
		| J16 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 16 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión.  | Flats A, B | No | 
		 
		| K12 | Módulos Eléctricos | T | Módulo eléctrico de 12 pines, 2 Amp/50VCD con Conector Industrial de 12 mm, sellado y sin toque.  | Flats A, B | No | 
		 
		| K14M8A Family (Tools) | Módulos Eléctricos | M | Electrical Module with Junction Box with 4 to 6 M8, 3- and 4-Pin Connectors. | Flats A, B | No | 
		 
		| K19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VCD con conector de rápida desconexión MS, sellado y sin toque.  | Flats A, B | No | 
		 
		| K21 | Módulos Eléctricos |   | Conector de 26 pines (21 pines disponibles para uso del cliente), 3 Amp/50VCD, conector de rápida desconexión con 16 IDs de Herramientas (costado de Herramientas solamente).  | Flats A, B | No | 
		 
		| K26 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/50VCD con conector miniatura MS de rápida desconexión, sellado y Sin Toque.  | Flats A, B | No | 
		 
		| K45 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico K19 (19 pines del costado derecho) y módulo eléctrico K26 (26 pines del lado izquierdo) cuando se ven de cara a los conectores montados lado a lado en la placa del adaptador.   | Flats A, B | Yes | 
		 
		| K5-M,K0-T | Módulos Eléctricos |   | Low Profile Electrical Module with 0-9 Tool-ID and M8 Pigtail Connector | Flats A, B | No | 
		 
		| KF14 | Módulos Eléctricos | T | Conector MS de 19 pines (19 pines disponibles para uso del cliente) con ID de Herramientas 16 (costado de Herramientas solamente).  | Flats A, B | No | 
		 
		| KF19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VVD con conector estilo M16.  | Flats A, B | No | 
		 
		| KM14 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 14 pines (12 pines a 5 Amp/250 VCA y 2 pines a 13 Amp/250VCA).  | Flats A, B | No | 
		 
		| MT14A-M and MT14-T, MTR14-M and MTR14-T | Módulos Eléctricos | M | Módulo eléctrico de 14 pines, 14 Amp/500VCA/700VCD.  También disponible con versión modificada con conector de Anfenol reubicado para montar con brida de conector paralela al lado de montado.  | Flats A, B | No | 
		 
		| MT8 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 8 pines, 20 Amperios, 500VAC/700 VCD.  | Flats A, B | No | 
		 
		| R10 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines (10 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA (R19) con ID de Herramientas (0-99) (costado de Herramientas solamente) (También consulte la página web de la Familia R19).  | Flats A, B | No | 
		 
		| R12 | Módulos Eléctricos |   | 12-pin pass-thru module with an M12, 12-pin connector, supports Coherix predator 3D camera power/IO | Flats A, B | No | 
		 
		| R14 | Módulos Eléctricos | T | Módulo eléctrico de 19 pines (14 disponibles para uso del cliente - consulte el dibujo de distribución de los pines, 5 Amp/250VCA (R19) con ID de Herramientas (0-9) (costado de Herramientas solamente) (Consulte también la página web de la Familia R19).  | Flats A, B | No | 
		 
		| R17 | Módulos Eléctricos | T | Módulo eléctrico de 26 pines (17  disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 3 Amp/250VCA (R26) con ID de Herramientas (0-99) (costado de Herramientas solamente) (También consulte la página web de la Familia R26).  | Flats A, B | No | 
		 
		| R19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA conector miniatura MS de rápida desconexión.  | Flats A, B | No | 
		 
		| R21 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 26 pines (21 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 3 Amp/250VCA (R26) con ID de Herramientas (0-9) (costado de Herramientas solamente) (También consulte la página web de la Familia R26).  | Flats A, B | No | 
		 
		| R24R-M,R24-T | Módulos Eléctricos |   | Módulo Eléctrico con Cables de Ángulo Recto y Conector de 24 Pines Mil-spec de Cola de Cerdo.  | Flats A, B | No | 
		 
		| R26 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de rápida desconexión.  | Flats A, B | No | 
		 
		| R32 Family | Módulos Eléctricos |   | 32 pines, 3 Amp/250VCA con conector de 36 pines MS de rápida desconexión.  | Flats A, B | No | 
		 
		| R3-M,S3-T | Módulos Eléctricos |   | Módulo Eléctrico de 4 Amp/250VAC con Conector Minifast RSFL36 Turck de 3 pines.  | Flats A, B | No | 
		 
		| R4 | Módulos Eléctricos |   | Módulo Eléctrico de 4 Amp/250VCA con conector Eurofast de 4 pines.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RF14 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines (14 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 3 Amp/125VCA (RF19) con ID de Herramientas (0-9) (costado de Herramientas solamente) (También consulte la página web de la Familia  RF19).  | Flats A, B | No | 
		 
		| RF19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 de rápida desconexión.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RF26PD Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico enterrado de 26 pines, 3 Amp/150VCA con conector roscado M27.   | Flats A, B | No | 
		 
		| RF4A | Módulos Eléctricos |   | RF4A Electrical Module Assembly with 4-Pin Minifast Connector and High Power Pin Block | Flats A, B | No | 
		 
		| RF5 | Módulos Eléctricos |   | Ensamble del Módulo Eléctrico, Conector Minifaste de 5 Pines, Bloque de Pines de Alta Energía.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RF6A | Módulos Eléctricos |   | Electrical Module Assembly, 6-Pin Minifast Connector, High Power Pin Block | Flats A, B | No | 
		 
		| RJ219 | Módulos Eléctricos |   | Electrical Module with Junction Box with (2) M12, 5-Pin Connectors | Flats A, B | No | 
		 
		| RK12 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico con paso de 12 pines, conector M23 de 12 Pines, Energía 5 Amperios/150VCD, Señal 2 Amperios/30V | Flats A, B | No | 
		 
		| RK17 | Módulos Eléctricos |   | Electrical Module with 17-pin pass-through, 3 Amp/125VAC, 17-Pin M23 connector | Flats A, B | No | 
		 
		| RK19 | Módulos Eléctricos |   | Módulo Eléctrico RK19 con Conector M23 de 19 Pines, 5 Amp/150 VAC.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RL5 | Módulos Eléctricos |   | High Power Electrical Module with 5-pole, M12 L-Coded Connector supporting up to 63V/16A. | Flats A, B | No | 
		 
		| RM19 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector de rápida desconexión estilo M16.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RN5 | Módulos Eléctricos |   | Módulo de Energía Estilo R, 16 Amperios/30VCD.  | Flats A, B | No | 
		 
		| RU10 | Módulos Eléctricos |   | Módulo Eléctrico de 10 pines, 5 Amp/250VCA con u solo conector USB 2. 0.  | Flats A, B | No | 
		 
		| S14 | Módulos Eléctricos | T | Módulo eléctrico de 19 pines (14 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA (S19) con ID de Herramientas (0-9) (costado de Herramientas solamente) (También consulte la página web de la Familia S19).  | Flats A, B | No | 
		 
		| S19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector miniatura de rápida desconexión MS.  | Flats A, B | No | 
		 
		| S26 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico en línea de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión.  | Flats A, B | No | 
		 
		| SF19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 Pines en línea, 3 Amp/125VCA con conector de rápida desconexión estilo M16.  | Flats A, B | No | 
		 
		| SM19 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico en línea de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector de rápida desconexión estilo M16.  | Flats A, B | No | 
		 
		| T19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS.  | Flats A, B | No | 
		 
		| TMB | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de paso para señales de Multibus utilizando un conector M23 de 17 pines.  | Flats A, B | No | 
		 
		| X7B | Módulos Eléctricos |   | Módulo de cable coaxial, contacto único de 75 Ohm, Conector BNC.  | Flats A, B | No | 
		 
		| X7C | Módulos Eléctricos |   | Módulo de Alto Voltaje para Aplicaciones de Soldadura Ultrasónica, Conector SHV.  | Flats A, B | No | 
		 
		| X7E | Módulos Eléctricos |   | Módulo COAXIAL de 4 Conectores Clasificado para Video y Baja energía, Montable en el Patrón j16.  | Flats A, B | No | 
		 
		| X7G | Módulos Eléctricos |   | Módulo de Alto Voltaje para las Aplicaciones de Soldadura Ultrasónica, Conector SHV Aislado.  | Flats A, B | No | 
		 
		| X7SC | Módulos Eléctricos |   | Triax Cable Module with Straight Bulkhead Jack Connector | Flats A, B | No | 
		 
		| XG7GL | Módulos Eléctricos |   | Ultrasonic Module with Lemo connector for Ultrasonic Weld Applications, Adapted for G-Series Swivel Housing | Flats A, B | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos Neumáticos y de Fluidos 
         
        
		
		
		| AN2A-M,AN2AU-T | Módulos de Aire |   | (2) puertos autosellables NPT 3/8 (costado Máster), (2) puertos de paso NPT 3/8 (costado de Herramientas), Módulo de Aire Solamente.  | Flats A, B - Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. | No | 
		 
		| FG2 | Módulo de Fluido/Aire |   | (2) puertos autosellables G 3/8 (BSPP) de módulo de fluido/aire, acero inoxidable (remplaza F02-E).  | Flats A, B;Apps Approval;Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. | No | 
		 
		| FG2-M,FG2A-T | Módulos de Aire | T | (2) puertos de paso G 3/8 (BSPP) de módulo neumático, acero inoxidable (costado de Herramientas solamente).  | Flats A, B;Apps Approval;Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. | No | 
		 
		| FG4 | Módulo de Fluido/Aire |   | (4) puertos autosellables G 3/8 (BSPP)  de módulo de fluido/aire, acero inoxidable (Remplaza el F04-E).  | Flats A, B;;Apps Approval;Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. | No | 
		 
		| FG4A | Módulos de Aire | T | (4) puertos de paso G 3/8 (BSPP) de módulo neumático, acero inoxidable (costado de Herramientas solamente) | Flats A, B;Apps Approval;Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. | No | 
		 
		| FN2 | Módulo de Fluido/Aire |   | (2) puertos autosellables NPT 3/8 de módulo de fluido/aire, acero inoxidable (remplaza F02-N).  | Flats A, B;Apps Approval;Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. | No | 
		 
		| FN4 | Módulo de Fluido/Aire |   | (4) Puertos autosellables NPT 3/8  de módulo de fluido/aire, acero inoxidable (remplaza F04-N) | Flats A, B;Apps Approval;Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. | No | 
		 
		| FN4A | Módulos de Aire | T | (4) puertos de paso NPT 3/8 de módulo neumático, acero inoxidable (costado de Herramientas solamente) (Remplaza F04A).   | Flats A, B;Apps Approval;Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. | No | 
		 
		| P05 | Módulos de Aire |   | (10) puertos M5 para paso neumático.  | Flats A, B | No | 
		 
		| P16M5 | Módulos de Aire |   | Pneumatic Module with (16) M5 radial/axial pass-through air ports | Flats A, B | No | 
		 
		| P18,P18-E | Módulos de Aire |   | (4) puertos de paso NPT 1/8 o G 1/8 (BSPP) de módulo neumático.  | Flats A, B | No | 
		 
		| P186,P186-E | Módulos de Aire |   | (6) puertos NPT 1/8 o de paso G 1/8 (BSPP) de módulo neumático.  | Flats A, B | No | 
		 
		| P186A,P186A-E | Módulos de Aire |   | (6) puertos de paso NPT 1/8 o G 1/8 (BSPP) de módulo dinámico (Servicio de Aire o Vacío) Enterrados de manera axial.  | Flats A, B | No | 
		 
		| P188-E | Módulos de Aire |   | Módulo Neumático con (8) Puertos G 1/8 (BSPP).  | Flats A, B | No | 
		 
		| P8M5 | Módulos de Aire |   | Pneumatic Module with (8) M5 radial/axial pass-through air ports | Flats A, B | No | 
		 
		| V200A | Módulos de Vacío | M | Módulo de Paso de Vacío con (1) puerto NPT de 2", patrón M19.  | Flats A, B | Yes | 
		 
		| V200A | Módulos de Vacío | T | Módulo de Paso de Vacío con (1) puerto NPT de 2", patrón M19.  | Flats A, B | Yes | 
		 
		| V200E | Módulos de Vacío | M | Módulos de Vacío con Puertos de Paso G (BSPP), Patrón M19, Versión Euro   - Módulo en el costado del Máster - (1) Puerto de paso de  2"  - Módulo en el costado de Herramientas - (1) Puerto de Paso de 2"  - Módulo en el costado de Herramientas - (3) Puertos de Paso de 1".  | Flats A, B | Yes | 
		 
		| V200E | Módulos de Vacío | T | Módulos de Vacío con Puertos de Paso G (BSPP), Patrón M19, Versión Euro   - Módulo en el costado del Máster - (1) Puerto de paso de  2"  - Módulo en el costado de Herramientas - (1) Puerto de Paso de 2"  - Módulo en el costado de Herramientas - (3) Puertos de Paso de 1".  | Flats A, B | Yes | 
		 
		| V34 | Módulos de Vacío |   | (1) puerto de paso G 3/4 (BSPP)  de módulo de vacío solamente.  | Flats A, B | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos Servo
         
        
		
		
		| REP10 | Módulos Servo |   | Módulo de Energía Servo con conector M23 de 9 pines.  | Flats A, B | No | 
		 
		| REP6 | Módulos Servo |   | Servo Module with Intercontec 6-Pin M23 Connector | Flats A, B | No | 
		 
		| REP7 | Módulos Servo |   | Servo Module with 4-pin MS Power Connector, 3-pin MS Brake | Flats A, B | No | 
		 
		| RES10 | Módulos Servo |   | Módulo de Señal Servo con conector de 10 pines, JAE.  | Flats A, B | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Otros Módulos
         
        
		
		
		| GBXC | Módulos de la Cubierta de Herramientas |   | Tool Side Protective Cover for GBX Modules – Tool side only | Flats A and B | No | 
		 
		| JL2 | Ensambles del Adaptador |   | Adapter Plate Assembly with J16 Mounting Pattern to Mount ER Servo Modules | Flats A, B | No | 
		 
		| JPC | Otros Módulos |   | Cubierta Protectora del Costado de Herramientas para los Módulos Serie G, M, R, S y T.  | Flats A, B | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		 
 
				
  
			 |