简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : TP  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • l módulo eléctrico debe pasar las señales PROFINET junto con las conexiones de la Energía Auxiliar. Conector con código D de 4 pines M12, estándar de la industria para interfaz PROFINET. Miniconector de 5 pines para energía Auxiliar. NOTA: El módulo TP se puede extender más allá del cuerpo del Máster/Herramientas en algunos QCs. Favor de consultar con un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información. NOTA: Cuando se utiliza en el QC-110, existe una ligera posibilidad de que las conexiones del suministro de aire pegarán en el borde del módulo TE. Favor de consultar con un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.

TP Módulos (Máster y Herramientas)
TP Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-TP-MMMódulo de Paso de PROFINET con conectores para PROFINET y la Energía Auxiliar, Energía Auxiliar de 5 Pines - Costado del Máster.
9120-TP-TTMódulo de Paso PROFINET con conectores para PROFINET y Energía Auxiliar, Energía Auxiliar de 5 Pines - Costado de Herramientas.