简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-76  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-60

 

 

Product Advantages
  • Diseño ligero de alta resistencia. La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.08 pulgadas (2.0 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. (5) conexiones NPT 3/8 para aire o vacío de paso a través del Cambiador de Herramientas. (2) conexiones están disponibles para suministrar presión neumática para acoplar y desacoplar el Cambiador de Herramientas. Los sensores internos de proximidad están diseñados dentro del cuerpo de la placa del Máster para verificar la posición de bloquear-desbloquear del pistón y cam. Los sensores proporcionan las señales de bloquear y desbloquear (L/U) a través de los cables del sensor proporcionados. (2) Lados disponibles para los módulos de patrón J16 para soportar diferentes pasos de servicios, como señal, fluido/aire y energía. Otros módulos se pueden montar con placas adaptadoras.
Máster y Herramientas QC-76
Máster y Herramientas QC-76

.



Skip Navigation Links.