9120-G10-T | T | 19 Pines (10 disponibles para el cliente), 3 Amp/250VCA, MS conector miniatura MS de rápida desconexión con ID de Herramientas incluido dentro y eslabón giratorio de 5 posiciones - Costado de Herramientas solamente. |
Descripción: |
Miniconector MS de 19 pines (10 disponibles para el cliente), 3 Amp/250VAC, de rápida desconexión con ID de Herramientas 0-99 incluido dentro y eslabón giratorio de 5 posiciones - costado de Herramientas solamente. |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de rodio en pines de resorte. Pines de contacto con chapa de rodio. Sello de nitrilo.
|
# de Pines: |
19 (10 available to the customer) |
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/250VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
Cables
Número de Parte | Lado | Tipo | Ambiental | Parte del Fabricante # |
9120-C-1712119-U-00-3 | T |
Straight
|
No
|
TURCK | MS 3116M-14-19P-2066-3/S101/S1366 |
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-G10-T |
19-pin, 3A/250VAC, MS miniature MS quick-disconnect connector with 0-99 Tool ID built inside and 5 position swivel - tool side
|
|
|