简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: MC-6  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > MC-36R

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
MC-36R Higher payload limit and static moment capacity. Integrated pass thru air ports. Stronger locking mechanism for increased safety factor under load. Stronger alignment pins with for increased durability in torsion. Screw-style actuation with ratchet knob for added security to the locked position, even under severe vibration. No

 

Product Advantages
  • Mango manual fijador para una sola mano para el accionamiento del Bloqueo y Desbloqueo. Recomendado para aplicaciones de retención del trabajo. El mecanismo de bloqueo Twist-cam (patente pendiente) proporciona una fuerza de bloqueo. Clasificado a una carga útil de 2.3 kg (5.0 lb). Proporción de alta resistencia y peso. Cam. Dentada. Tamaño muy pequeño del paquete. Las unidades estándar tienen la característica de (3) lados para montar los módulos eléctricos.
Máster y Herramientas MC-06
Máster y Herramientas MC-06

.



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta