9120-G5-M | M | Módulo Eléctrico de 19 pines, 3A/250VCA con Conector de DeviceNet de 5 Pines y Eslabón Giratorio de 5 posiciones - Costado del Máster. |
9120-G5-T | T | Módulo Eléctrico de 19 Pines, 3A/250VCA con Conector DeviceNet de 5 Pines y Eslabón Giratorio de 5 Posiciones - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulo Eléctrico de 19 pines, 3 Amp/250VCA con Conector DeviceNet de 5 pines y Eslabón Giratorio de 5 posiciones. |
Peso: |
Master 0.36 lbs (0.16 kg) Tool 0.26 lbs (0.12 kg) |
Materiales: |
- Pines de contacto con chapa de rodio. Aluminio anodizadoDelrin®.
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/250VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-G5.pdf |
G5 Electrical Module Drawing
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-G5-M |
G19 Master Module w/ 5-Pin DeviceNet Connector
|
9120-G5-T |
G19 Tool Module w/ 5-Pin DeviceNet Connector
|
|
|