9120-S26-M | M | Módulo eléctrico de 26 Pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado del Máster. |
9120-S26-T | T | Módulo Eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulo eléctrico en línea de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión. |
Peso: |
9120-S26-M 0.50 lbs (0.22 kg) 9120-S26-T 0.13 lbs (0.05 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de resortes con chapa de metales preciosos. Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de rodio en pines de resorte. Pines de contacto con chapa de rodio. Sello de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/250VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
Cables
|
9630-20-S26.pdf |
Dibujo del Módulo S26
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-S26-M |
26-pin, 3 Amp/250VAC inline electrical module with miniature MS quick-disconnect connector - Master side
|
9120-S26-T |
26-pin, 3 Amp/250VAC inline electrical module with miniature MS quick-disconnect connector - Tool side
|
|
|