简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: G19  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Módulo de 5 posiciones, eléctrico ajustable - Costado del Máster y de Herramientas. Proporciona 5 posiciones exclusivas en 180 grados para aumentar la flexibilidad en los paquetes de funda del robot. 19 pines. Capacidad de 3 Amp/250 VCA. Miniconector MS de rápida desconexión. Bloque de pines sellado contra humedad cuando se acopla. Se empareja con los módulos G19, R19, S19 o T19. Contactos sin toque en el módulo Máster. Diseño patentado.

G19 Módulos (Máster y Herramientas)
G19 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-G19A-MMG19A-M Adjustable Master Electrical Module, TSP
9120-G19-MMMódulo eléctrico ajustable de 5 posiciones de 19 pines, 3 Amp/250VCA, con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado del Máster.
9120-G19R-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión y eslabón giratorio de 5 posiciones con Cables de Sensor de Ángulo Recto Cableados (para QC-110 y QC-76 solamente)- Costado del Máster.
9120-G19W-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones con cables de sensor recto cableados anexados - Costado del Máster.
9120-G19A-TTG19A-M Adjustable Tool Electrical Module, TSP
9120-G19-TTMódulo eléctrico ajustable de 5 posiciones, 3 Amp/250VCA, con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado de Herramientas.