Descripción: |
Módulo de Señal Servo con conector de 10 pines, JAE. |
Peso: |
Master 0.50 lbs (0.23 kg) Tool 0.36 lbs (0.16 kg) |
Materiales: |
- Pines con chapa de metales preciosos. Conectores de Anfenol.
|
# de Pines: |
Power/Signal - 10 Battery Backup - 3 |
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/150V max |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-BATTERY BACKUP-3-PIN.pdf |
Servo module 3-pin battery backup drawing
|
9630-20-RES10.pdf |
RES10 Module Drawing
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-RES10-T |
Servo Signal Module, Tool with 10-pin JAE, and 3-pin M8 Picofast connectors
|
9120-RES10-M |
Servo Signal Module, Master with 10-pin JAE connector
|
|