9120-FN4-M | M | (4) puertos autosellables NPT 3/8 de módulo de fluido/aire, acero inoxidable - Costado del Máster. |
9120-FN4-T | T | (4) puertos autosellables NPT 3/8 de módulo de fluido/aire, acero inoxidable - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
(4) Puertos autosellables NPT 3/8 de módulo de fluido/aire, acero inoxidable (remplaza F04-N) |
Materiales: |
- Carcasas de acero inoxidable. Hule, PVC y Componentes de la válvula de acero inoxidable.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-46
| |
| No |
QC-76
| |
| No |
QC-110
| |
| No |
QC-160
| |
|
Flats A, B (On Flat B, Position 3, Port 5 is restricted.) |
| No |
MC-36R
| |
|
Flats A, B Apps Approval Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-FN4.pdf |
Módulo del Dibujo de Fluido/Aire FN4
|
|
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4.pdf |
Manual del Módulo Aire/Fluido FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4
|
|
9120-FN4-T |
Stainless Steel Fluid/Air Tool Module with (4) 3/8" NPT self-sealing ports
|
9120-FN4-M |
Stainless Steel Fluid/Air Master Module with (4) 3/8" NPT self-sealing ports
|
|
|