| | (3) G 1" (BSPP) de Módulo de vacío, Patrón M19, Euro - Costado de Herramientas. |
9120-V200-M-E | M | (1) Módulo de Vacío G 2" (BSPP), Patrón M19, Euro - Costado del Máster. |
9120-V200-T-E | T | (1) Módulo de Vacío G 2" (BSPP), Patrón M19, Euro - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulos de Vacío con Puertos de Paso G (BSPP), Patrón M19, Versión Euro - Módulo en el costado del Máster - (1) Puerto de paso de 2" - Módulo en el costado de Herramientas - (1) Puerto de Paso de 2" - Módulo en el costado de Herramientas - (3) Puertos de Paso de 1". |
Peso: |
V200-M-E = 2.00 lbs (0.91 kg) V200-T-E = 1.23 lbs (0.56 kg) |
Materiales: |
- Sellos de hule de nitrilo de las carcasas de aluminio anodizadas.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-40Q
| M |
| Yes |
QC-40Q
| T |
| Yes |
QC-46
| M |
| Yes |
QC-46
| T |
| Yes |
QC-50
| |
|
Flats A, B, C, D Module overhangs each flat and blocks (1) M5 air port, and might interfere with adjacent module flat If using more than one module of this kind on same Tool Changer, review with Acct Mgr. |
| Yes |
QC-76
| M |
| Yes |
QC-76
| T |
| Yes |
QC-110
| |
| No |
QC-160
| M |
|
Flats A, B (On Flat B, Position 3, Port 5 is restricted.) |
| Yes |
MC-36R
| M |
| Yes |
MC-36R
| T |
| Yes |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-V200E.pdf |
Dibujo del Módulo de Vacío V200-E
|
|
9620-20-D-V200E.pdf |
Manual del Módulo Vacío/Aire V200-E
|
|
9120-V200-M-E |
2" BSPP Vacuum Module, Master, M19 Pattern, Euro.
|
9120-V200-T-E |
2" BSPP Vacuum Module, Tool, M19 Pattern, Euro.
|
|
|