简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos : F2Hx14x  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona puertos hidráulicos de baja y alta presión en un solo módulo. El acoplador autosellable para el conector hidráulico minimiza el goteo. Los pines para prealineación aseguran una unión correcta del acoplador. El robot del cliente debe superar la presión en los acopladores cuando se unan los módulos Máster y de Herramientas. La bomba debe apagarse durante los cambios de herramienta. El cliente debe utilizar líneas flexibles para todas las conexiones de plomería. No se aceptan conexiones de tubería dura ya que no permitirán la correcta alineación y unión de la mitades del acoplador.

F2HN14B Módulos (Máster y Herramientas)
F2HN14B Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-F2HG14A-MMMódulo Hidráulico, (2) Baja Presión G1/4, Costado del Máster.
9120-F2HN14A-MMMódulo Hidráulico, (2) NPT 1/4 de Baja Presión, Costado del Máster.
9120-F2HN14B-MMMódulo Hidráulico, (2) NPT ¼ de Alta Presión, Costado del Máster.
9120-F2HG14A-TTMódulo Hidráulico, (2) Baja Presión G1/4, Costado de Herramientas.
9120-F2HN14A-TTMódulo Hidráulico, (2) NPT 1/4 de Baja Presión, Costado de Herramientas.
9120-F2HN14B-TTMódulo Hidráulico, (2) NPT ¼ de Alta Presión, Costado de Herramientas.