Descripción: |
Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector de rápida desconexión estilo M16. |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de rodio en pines de resorte. Pines de contacto con chapa de rodio. Sello de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/125VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
Cables
|
9630-20-RM19.pdf |
RM19 Dibujo del Módulo Eléctrico
|
9630-20-RM19M GM19T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19-M,GM19T
|
9630-20-RM19M RM14T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19M RM14T
|
9630-20-RM19M SM19T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19-M, SM19-T
|
9630-20-RM19R-M GM19-T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19R-M, GM19-T
|
9630-20-RM19R-M RM14-T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19R-M,RM14-T
|
9630-20-RM19R-M RM19-T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19R-M, RM19-T
|
9630-20-RM19R-M SM19-T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19R-M, SM19-T
|
9630-20-RM19W-M RM14-T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19W-M, RM14-T
|
9630-20-RM19W-M RM19-T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19W-M, RM19-T
|
9630-20-RM19W-M SM19-T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico RM19W-M, SM19-T
|
|
9620-20-E-RM19M RM14T.pdf |
Manual del Módulo Eléctrico RM19M RM14T
|
9620-20-E-RM19RM RM19T.pdf |
Manual del Módulo Eléctrico RM19R-M,RM19-T
|
9620-20-E-RM19RM RM14T.pdf |
Manual del Módulo Eléctrico RM19R-M,RM14-T
|
9620-20-E-RM19.pdf |
Manual del Módulo Eléctrico RM19
|
|
No 3D models for this product are currently available. See your Account Representative for more information.
|
PD | Adds potting for improved moisture protection. (Add PD at the end of the module number before -M or -T. No dashes between PD and module number.) |
R | Adds right-angled connector for lock/unlock sensor cables to Master electrical modules. (Add R at the end of the module number, before -M for Master. No dashes between R and module number.) |
W | Adds straight lock/unlock sensor cables to Master electrical modules. This takes away the use of four pins from the customer. |
|