Descripción: |
Módulo eléctrico en línea de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector de rápida desconexión estilo M16. |
Materiales: |
- Carcasa de resortes con chapa de metales preciosos. Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de rodio en pines de resorte. Pines de contacto con chapa de rodio. Sello de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/125VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
Cables
|
9630-20-SM19.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico SM19
|
9630-20-SM19M GM19T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico SM19-M, GM19-T
|
9630-20-SM19M RM14T (Sheet 1 of 2).pdf |
Dibujo Eléctrico Dimensional del Dibujo SM19-M, RM14-T
|
9630-20-SM19M RM14T (Sheet 2 of 2).pdf |
Dibujo Eléctrico de la Distribución de los Pines SM19-M, RM14-T
|
9630-20-SM19M RM19T.pdf |
Dibujo del Módulo Eléctrico SM19M RM19T
|
9630-20-SM19PD-V.pdf |
Dibujo del Módulo SM19PD-V
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
No 3D models for this product are currently available. See your Account Representative for more information.
|
PD | Adds potting for improved moisture protection. (Add PD at the end of the module number before -M or -T. No dashes between PD and module number.) |
V | Adds Viton as an option. Operational Temperature Range rated to 221°F (105°C). (Add V at the end of the module number, before –M or –T for Master or Tool. No dashes between V and module number.) |
|