9121-JJ2-M | M | Ensamble del Adaptador de Montado Dual J16 - Costado del Máster. |
9121-JJ2Z1-M | M | Ensamble del Adaptador JJ2 con Orificio Roscado M4 - Costado del Máster. |
9121-JJ2-T | T | Ensamble del Adaptador de Montado Único o Dual J16 - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Ensamble del Adaptador - Utilizado para montar Módulos de patrón J16 Únicos y Duales en QC. |
Peso: |
Master 0.84 lbs (0.38 kg) Tool 0.67 lbs (0.30 kg) |
Materiales: |
- Placa del adaptador de aluminio. Pines de clavija de acero.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-113
| |
|
Flat C Will mount to Flat B and D, but may interfere with modules on adjacent flats. Consult Applications Engineering. |
| No |
QC-210
| |
| No |
QC-213
| |
| No |
QC-310
| |
| No |
QC-313
| |
| No |
QC-510
| |
| No |
QC-1210
| |
| No |
QC-1310
| |
| No |
QC-1510
| |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9121-JJ2-M.pdf |
Ensamble del Adaptador Máster JJ2
|
9121-JJ2-T.pdf |
Ensamble del Adaptador de Herramientas JJ2
|
9121-JJ2Z1-M.pdf |
JJ2 Ensamble del Adaptador Máster con Orificio Cónico M4 Adicional
|
9230-20-2376.pdf |
Dibujo del Cliente JJ2
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9121-JJ2-T |
Single or Dual J16 Tool Mounting Adapter Assembly
|
9121-JJ2-M |
Single or Dual J16 Master Mounting Adapter Assembly
|
|
F2 | SS Fasteners and Dowel Pins (Standard Stainless Steel). |
|
|