简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VA2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El módulo de la Válvula Integrada de Señal Discreta permite la comunicación y el control del Cambiador de Herramientas. Conectores estilo MS, de Anfenol, proporcionados para la interfaz del cliente. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el adaptador de la válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Hasta 19 pasos de señal disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión de humedad mientras se acopla. El conector TSI del Máster proporciona una pausa en el circuito de desenganche de la válvula. Conjuntamente con un interruptor de límite, este conector se puede utilizar por parte del cliente para asegurar que el Cambiador de Herramientas se desacopla solamente cuando las Herramientas están en el estante de herramientas. Suministrado de fábrica con el conector de capacitación de puenteo. Capacidad de ID de la Herramienta (0-99). Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Paquete de diseño compacto.

VA2 Módulos Máster y Herramientas SA2
VA2 Módulos Máster y Herramientas SA2

Part NumberSideNotes
9121-VA2-MMMódulo Discreto, 26 pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, funciona con módulos del Costado de Herramientas, TSI en el Máster (Se empareja con SA2-T, SA3-T, SA4-T, o SA5-T) - Costado del Máster.
9121-SA2-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 19 Pasos (Se empareja con VA2-M) - Costado de Herramientas.
9121-SA3-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 15 Pasos, ID de Herramientas 0-9 (Se empareja con VA2-M) - Costado de Herramientas.
9121-SA3Z1-TTDiscrete Signal Module w/19-pin Amphenol, 19-pin Block, 15 Pass-Throughs, 0-16 Tool-ID - Tool Side
9121-SA4-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 11 pasos, ID de Herramientas 0-99 (Se empareja con VA2-M) - Costado de Herramientas.
9121-SA7-TTMódulo de Señal Discreta con19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 15 Pasos, ID de Herramientas 0-9 con Ref 0VCD - Costado de Herramientas.