简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: SC7  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Se proporciona un conector Harting 10B para la interfaz del módulo Máster para soportar el Cambiador de Herramientas y el I/O especificado del cliente. La interfaz Harting es compatible con algunos paquetes de fundas de robot ABB. La interfaz Harting es compatible con algunos paquetes de fundas de robot ABB. Se proporciona un conector Harting 10B en el módulo de Herramientas para soportar la energía del motor servo y las señales del codificador y las señales de datos del fieldbus. El bloque de pines cargado de resortes permute que los módulos Máster y de herramientas se comuniquen en toda su interfaz cuando se acoplan. Una bota de pin flexible rodea el bloque de pines para sellar la conexión contra la humedad y líquidos mientras se acopla.

SC7 Módulos (Máster y Herramientas)
SC7 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-SC7-MMMódulo Harting, Soporta Energía Servo y Señales del Codificador, paso de PROFIBUS/DeviceNet, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, Soporta TSI en Herramientas - Costado del Máster.
9121-SC7-TTMódulo Harting, Soporta Energía Servo y Señales del Codificador, Paso de PROFIBUS/DeviceNet, ID de Herramientas 0-9, TSI en Herramientas - Costado de Herramientas.