简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: SD2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Se proporcionan conectores de 17 pines, M23, para la interfaz con los módulos Máster y de Herramientas SD2 para soportar al Cambiador de Herramientas y el I/O especificado por el cliente. Se proporcionan conectores machos M12 de 5 pines para soportar las entradas del sensor de proximidad de Bloquear, Desbloquear y RTL (Listo para Bloquear) del cambiador de herramientas, así como las salidas de Enganche y Desenganche de la válvula del cambiador de herramientas. Una válvula integrada uno o dos solenoides (disponible en el módulo del adaptador de aire y válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante.

SD2 Módulos (Máster y Herramientas)
SD2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-SD2-MMMódulo Discreto con Bloque de 19 Pines, Soporta el Bloque I/O de PROFIBUS y TSI en Herramientas - Costado del Máster.
9121-SD2-TTMódulo Discreto con Bloque de 19 Pines, que soporte del Bloque de I/O PROFIBUS I/O y TSI en Herramientas - Costado de Herramientas.