简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos PROFINET: DL4  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Los módulos DL5 permiten la comunicación y el control del Cambiador de Herramientas utilizando PROFINET. Un interruptor de Ethernet integrado permite que un solo cable de PROFINET controle el Cambiador de Herramientas y conecte los dispositivos PROFINET corriente abajo. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el módulo del adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de seguridad permite que la válvula solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta se encuentra en el Estante de Herramientas. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) con característica de arranque protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de conexión durante el acoplamiento/ desacoplamiento. Se proporcionan cinco (5) interruptores de ID de Herramientas independientes (0-99999). Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloqueado y Desbloqueado

DL4 Módulos (Máster y Herramientas)
DL4 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DL4-MMMódulo PROFINET con interruptor de Ethernet, Conector RJ45 de Introducción-Extracción para Comunicación de Ethernet, Conector de Introducción-Extracción de 5 Pines para Energía US1/US2, Prevención de Arco aplicada a la energía US1/US2. Conector Hembra de 5 Pines para el Interruptor de Seguridad Klaschka, TSI, Detección de Bloquear/Desbloquear/RTL con cables LED - Costado del Máster.
9121-DL14-TTPROFINET Tool module provides one Ethernet port and supports Tool-ID through the master module. RJ45 Push-Pull connector for Ethernet, 5-Pin Push-Pull Connector for US1 and US2 power, M12 5-Pin Female Connector provided to support RFID Based TSI on Tool, Tool-ID 0-99999 adjustable with thumbwheel switches. Supports Arc Prevention on the Master. Mates with DL4-M - Tool side
9121-DL4-TTEl Módulo PROFINET proporciona un puerto de Ethernet y soporta ID de Herramientas a través del módulo Máster. Conector de Introducción – Extracción para Ethernet, Conector de Introducción – Extracción para de 5 Pines para la energía US1/US2, ID de Herramientas 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora - Costado de Herramientas.