简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: ADx  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. Puertos autosellables (costado Máster y de Herramientas): AD2 = (2) puertos 3/4 NPT , AD3 = (2) puertos 1 NPT, AD4 = (2) puertos 1 G (BSPP) y AD5 = (3) puertos 1 NPT. Puertos de paso (costado Máster y de Herramientas): AD6 = (2) puertos 3/4 NPT, AD7 = (2) puertos 3/4 G (BSPP) . Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío. AD6/AD7: El diseño del Sello de pezón anular de estos módulos requiere un acoplamiento mayor y fuerzas de desacople mayores que lo normal. La fuerza de desacoplamiento requerida aumenta si el Cambiador de Herramientas de acopla por un periodo de tiempo extendido. Se aconseja que el estante de Herramientas tenga una característica de bloqueo.

AD2 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados
AD2 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados

Part NumberSideNotes
  (2) Módulos de Paso NPT 3/4 - Costado del Máster.
  (2) Módulo de Paso 3/4 G (BSPP) - Costado del Máster.
9121-AD2-MM(2) puertos autosellables NPT 3/4 NPT - Módulo de Aire Solamente - Costado del Máster.
9121-AD3-MM(2) puertos autosellables NPT 1 – Módulo de aire solamente – Costado del Máster.
9121-AD4-MM(2) puertos autosellables 1 G (BSPP) - Módulo de Aire Solamente - Costado del Máster.
9121-AD5-MM(3) puertos autosellables NPT 1 - Módulo de Aire Solamente - Costado del Máster.
9121-AD7-MM(2) Módulos de Paso NPT 3/4 - Costado de Herramientas.
9121-AD2-TT(2) puertos autosellables NPT 3/4 - Módulo de Aire Solamente - Costado de Herramientas.
9121-AD3-TT(2) puertos autosellables NPT 1 - Módulo de Aire Solamente - Costado de Herramientas.
9121-AD4-TT(2) puertos autosellables 1 G (BSPP) - Módulo de Aire Solamente - Costado de Herramientas.
9121-AD5-TT(3) puertos autosellables NPT 1 - Módulo de Aire Solamente - Costado de Herramientas.
9121-AD7-TT(2) Módulos de Paso 3/4 G (BSPP) - Costado de Herramientas.