简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VD2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El módulo de la Válvula Integrada de Señal Discreta permite la comunicación y el control del Cambiador de Herramientas. Conectores estilo MS, de Anfenol, proporcionados para la interfaz del cliente. Hasta 16 pasos de señal disponibles para uso del cliente. Se proporcionan conectores de 12 mm estándar de la industria para la interfaz I/O Remota del cliente. Una válvula de uno o dos solenoides (disponible en el módulo del adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Unas botas flexibles rodean los bloques de pines y sellan las conexiones contra humedad mientras se acoplan. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Paquete de diseño compacto. El conector TSI del Máster proporciona una pausa en el circuito de desenganche de la válvula. Conjuntamente con un interruptor de límite, este conector se puede utilizar por parte del cliente para asegurar que el Cambiador de Herramientas se desacopla solamente cuando las Herramientas están en el estante de herramientas. Suministrado de fábrica con el conector de capacitación de puenteo. Capacidad de ID de la Herramienta (0-99). Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Paquete de diseño compacto.

VD2 Módulos (Máster y Herramientas)
VD2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-VD2-MMMódulo Discreto, 26 pines de Amphenol, Conexión I/O Remota, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, TSI en Herramientas (Se empareja con VD2-T) - Costado del Máster.
9121-VD2-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Conexión de I/O Remota, Bloque de 19 Pines, TSI en Herramientas (Se empareja con VD2-M) - Costado de Herramientas.