简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos DeviceNet: DU2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
DU3 Air pressure monitoring. No

 

Product Description
  • El Módulo DeviceNet permite comunicación y control del Cambiador de Herramientas los nodos de DeviceNet del costado Máster y de Herramientas. NPN Listo para Bloquear (R1 y R2), se proporcionan entradas de sensor de Bloqueo y Desbloqueo. Una válvula de un solo solenoide integrada (disponible en el adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo de Cambiador de Herramientas. Soporta dos (2) entradas de sensor NPN del módulo del costado de Herramientas. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) con característica de arranque protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de entrada durante el acoplamiento/ desacoplamiento. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión de humedad mientras se acopla. Empaque de diseño compacto.

DU2 Módulos (Máster y Herramientas)
DU2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DU2-MMMódulo DeviceNet con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Soporta un Adaptador de Válvula de Un Solenoide. Prevención de Arco aplicada a la energía Aux1, Aux2, y CAN V+. Soporta Sensores NPN de Bloquear, Desbloquear y RTL (Sensores RTL en Series). ID de Herramientas desde el Módulo de Herramientas también soportado - Costado del Máster.
9121-DU2-TTMódulo DeviceNet con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar y (1) Conector M12 Hembra de 4 Pines proporcionados para soportar dos entradas de NPN. Soporta Prevención de Arco en el Máster e ID de Herramientas 0-9 - Costado de Herramientas.