简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FH6  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
FH12 Updated module design to prevent fluid leaks. No

 

Product Description
  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Máster y de Herramientas. Puertos G 1/2 (BSPP). (4) puertos autosellables (costado Máster y de Herramientas). Acero inoxidable serie 300 para protección contra corrosión. Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

FH6 Módulos (Máster y Herramientas)
FH6 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-FH6-MMMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) Puertos autosellables G 1/2 (BSPP) - Costado del Máster.
9121-FH6-TTMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puestos autosellables G 1/2 (BSPP) - Costado de Herramientas.