简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AH2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. Puertos G 3/8 (BSPP). (8) puertos autosellables (costado Máster). (4) puertos autosellables y (4) puertos de paso o (8) puertos de paso (costado de Herramientas)Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

AH2 Módulos (Máster y Herramientas)
AH2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-AH2-MMMódulo de Aire con (8) puertos autosellables G 3/8 (BSPP) (Se empareja con AH2-T, AH3-T o AH4-T) - Costado del Máster.
9121-AH4-TTMódulo de Aire con (8) Puertos Autosellables G 3/8 (BSPP) (Se empareja con AH2-M) - Costado de Herramientas.