简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Corriente Primaria: PH3  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Diseñado para transportar corriente alta desde un robot hasta el herramental del cliente. Tres (3) contactos de cobre con chapa de plata, cada uno con capacidad de transportar 600 Amperios cuando se acoplan. El voltaje no debe exceder 800 Voltios. Utiliza tecnología avanzada, patentada de emparejamiento de conos para transferir la corriente desde el Máster a las Herramientas. El emparejamiento de las superficies cónicas proporciona una gran área de contacto, alta capacidad de mala alineación y permite un acoplado/ desacoplado eficiente sin altas fuerzas del resorte o desgaste excesivo. La energía se debe desconectar y descargar antes de hacer los cambios de herramienta. Las puntas de contacto se pueden remplazar fácilmente, si se requiere. Las partes empotradas y los contactos envueltos del costado del Máster previenen contacto accidental por parte de personas.

PH3 Módulos (Máster y Herramientas)
PH3 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-PH3-MMMódulo de Energía, (3) 600A, 800V Contactos, Cable #2 a #4/0 - Costado del Máster.
9121-PH3-TTMódulo de Energía, (3) Contactos 600A, 800V, Cable #2 a #4/0 - Costado de Herramientas.