简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : DT2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Los módulos de señal discreta DT2 proporcionan una manera para que el cliente proporcione energía auxiliar y señales de EtherNet/IP al I/O corriente abajo en aplicaciones del Acoplador de Servicios. El DT2 soporta aplicaciones de Rápida Conexión EtherNet/IP. Se proporcionan conectores con código D M12 en el módulo Máster y de Herramientas para la interfaz de comunicación en los dispositivos del extremo del brazo. Se proporcionan 4 conectores MiniFast en los módulos Máster y de Herramientas para la interfaz con la energía auxiliar. Una bota flexible rodea el bloque de pines para sellar la conexión contra humedad y líquidos mientras se acopla. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de energía eléctrica contra daños durante el acople/desacople.

DT2 Módulos (Máster y Herramientas)
DT2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DT2-MMMódulo de Paso de EtherNet/IP con Paso de Energía Auxiliar. Paso de Energía para las Aplicaciones del Acoplador de Servicios. Conector M12 Hembra de 4 Pines con código D para comunicación de Ethernet, Miniconector Hembra de 4 Pines para circuitos de Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada. Soporta Prevención de Arco en el Máster- Costado de Herramientas
9121-DT2-TTMódulo de paso EtherNet/IP con Energía Auxiliar. Paso de energía para las Aplicaciones de Acoplamiento de los Servicios. Conector M12 Hembra con Código D para comunicación de Ethernet, Miniconector Hembra de 4 Pines para los circuitos de Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada. Soporta Prevención de Arco en el Máster- Costado de Herramientas.